Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 7 | 954,3253 TL |
8 - 15 | 681,661 TL |
16 + | 568,0507 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tekerlek Malzemesi | PP |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | PU |
Renk | Grey |
Kaster Tipi | Frenli Levina Tekerlek |
Montaj Tipi | Civata Tespitli Plaka |
Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 32.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 1.26 in |
Tekerlek Çapı | 100.0 mm |
Tekerlek Çapı | 3.937 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Polyurethane |
Kaster Haznesi Cilası | No Finish |
Toplam Yükseklik | 137.0 mm |
Toplam Yükseklik | 5.394 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin