Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 3 | 1.289,4594 TL |
4 - 7 | 921,0424 TL |
8 + | 767,5353 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tekerlek Malzemesi | PP |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | PU |
Renk | Grey |
Kaster Tipi | Frenli Levina Tekerlek |
Montaj Tipi | Cıvata Deliği |
Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 32.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 1.26 in |
Tekerlek Çapı | 150.0 mm |
Tekerlek Çapı | 5.906 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Polyurethane |
Kaster Haznesi Cilası | No Finish |
Toplam Yükseklik | 190.0 mm |
Toplam Yükseklik | 7.48 in |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin