Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 2 | 695,5778 TL |
3 - 14 | 496,8412 TL |
15 + | 414,0343 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tekerlek Malzemesi | PP |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | PU |
Renk | Grey |
Kaster Tipi | Levina Tekerlek |
Montaj Tipi | Cıvata Deliği |
Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
Yük Kapasitesi | 100.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 32.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 1.26 in |
Tekerlek Çapı | 125.0 mm |
Tekerlek Çapı | 4.921 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Polyurethane |
Kaster Haznesi Cilası | No Finish |
Toplam Yükseklik | 161.0 mm |
Toplam Yükseklik | 6.339 in |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin