Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 650,3065 TL |
20 - 39 | 464,5046 TL |
40 + | 387,0871 TL |
Tekerlek Malzemesi | PP |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | PU |
Renk | Grey |
Kaster Tipi | Frenli Levina Tekerlek |
Montaj Tipi | Kör Delik |
Yük Kapasitesi | 75.0 kg |
Yük Kapasitesi | 75.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 25.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 0.984 in |
Tekerlek Çapı | 75.0 mm |
Tekerlek Çapı | 2.953 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Polyurethane |
Kaster Haznesi Cilası | No Finish |
Toplam Yükseklik | 103.0 mm |
Toplam Yükseklik | 4.055 in |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin