Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 489,3962 TL |
20 - 39 | 349,5687 TL |
40 + | 291,3073 TL |
Tekerlek Malzemesi | PP |
---|---|
Kaster Hazne Malzemesi | PU |
Renk | Grey |
Kaster Tipi | Levina Tekerlek |
Montaj Tipi | Kör Delik |
Yük Kapasitesi | 75.0 kg |
Yük Kapasitesi | 75.0 kg |
Tekerlek Genişliği | 25.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 0.984 in |
Tekerlek Çapı | 75.0 mm |
Tekerlek Çapı | 2.953 in |
Kaster Hazne Tam Malzemesi | Polyurethane |
Kaster Haznesi Cilası | No Finish |
Toplam Yükseklik | 103.0 mm |
Toplam Yükseklik | 4.055 in |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin