Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 3 | 910,9488 TL |
4 + | 759,1241 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diş Boyutu | M16 x 2.0 |
---|---|
Taban Çapı | 64.0 mm |
Taban Çapı | 2.52 in |
Renk | Krom |
Taban Tipi | Plastik Döner Taban |
Diş Uzunluğu | 51.0 mm |
Diş Uzunluğu | 2.008 in |
Toplam Yükseklik | 86.0 mm |
Toplam Yükseklik | 3.386 in |
Yük Kapasitesi | 2041.2 kg |
Yük Kapasitesi | 2041.2 kg |
Montaj Tipi | Plastik Dişli Saplama |
Döner Mafsal | 15° |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Tam Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin