Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 499 | 12,4584 TL |
500 - 999 | 7,119 TL |
1000 + | 5,085 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
B Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
Delik Çapı A | 3.0 mm |
Delik Çapı A | 0.118 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 2.8 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.11 in |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 2.0 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.079 in |
Pano Kalınlık A Aralığı | 0.8 - 1.6 mm |
Pano Kalınlık A Aralığı | 0.031 - 0.063 in |
Pano Kalınlık B Aralığı | 0.8 - 1.6 mm |
Pano Kalınlık B Aralığı | 0.031 - 0.063 in |
Ara Parça Uzunluğu | 6.4 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.252 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin