Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 8,3482 TL |
Renk | Natural |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Yassı Parça |
B Deliği Tutturma Tipi | Yaylı Kilit Parçası |
Ara Parça Uzunluğu | 6.9 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.272 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin