Menü Arama

Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanı M3 x 0.5 28.0 Steel

Bilyeli sıkıştırma tek dokunuşlu bağlantı elemanları, hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Bağlantı elemanı deliğe geçirildiğinde bir dizi bilyeli yatağı harekete geçiren yay yüklemeli piston kullanır. Paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20191979

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
For single panel thickness 6-14
For pin dia. 8.0
d1 tol. h9 18.0
d2 34.0
d3 34.0
d4 28.0
d6 M3 x 0.5
h1 28.0
h2 10.0
l1 5.5
Clamping force N 9.0
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 400.0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8466209800

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin