Menü Arama

Tartı Plakası - İkili Tartı 100.0 90.0 Alüminyum

İkili Terazi Plakası, kayar kelepçelerin doğrusal kılavuzlar veya şaftlar boyunca doğru ve tekrarlanabilir şekilde konumlandırılması için tasarlanmıştır. İki kenar boyunca uzanan belirgin tartı veya ızgara deseniyle kullanıcıların hassas ölçüm yapmasını sağlar. Vida montajlıdır ve aşınmaya dirençlidir.
Ürün kodu:

20191771

Üretimde For more information Delivery & returns
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip İkili Terazi
Mounting type Adhesive
Number of mounting holes 2.0
Location of "0" point Centre
l1 100.0
l2 90.0
w1 15.0
Malzeme Alüminyum
GTIP Numarası 8466209800

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin