Menü Arama

Tartı Plakası - Tekli Tartı 500.0 100.0 Alüminyum

Tekli Terazi Plakası, kayar kelepçelerin doğrusal kılavuzlar veya şaftlar boyunca doğru ve tekrarlanabilir şekilde konumlandırılması için tasarlanmıştır. Tek kenar boyunca uzanan belirgin tartı veya ızgara deseniyle kullanıcıların hassas ölçüm yapmasını sağlar. Vida montajlıdır ve aşınmaya dirençlidir.
Ürün kodu:

20191566

Üretimde For more information Delivery & returns
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Tekli Terazi
Mounting type Screw Mount
Number of mounting holes 6.0
Direction of measurement Right
Scale position Top
d1 3.5
l1 500.0
l2 100.0
Malzeme Alüminyum
GTIP Numarası 8466209800

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin