Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 249 | 28,8509 TL |
250 - 499 | 16,4862 TL |
500 + | 11,7759 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Tam Malzeme | Polystyrene |
Montaj Yöntemi | Yapışkansız |
Yükseklik | 53.0 mm |
Yükseklik | 2.087 in |
Uzunluk | 50.0 mm |
Uzunluk | 1.969 in |
Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı | 0.5 mm |
Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı | 0.02 in |
Toplam Genişlik | 28.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.102 in |
Kalınlık | 6.0 mm |
Kalınlık | 0.236 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
En | 28.0 mm |
En | 1.102 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin