Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 9,4207 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Clear |
---|---|
Tam Malzeme | Acrylic |
Montaj Yöntemi | Yapışkansız |
Yükseklik | 10.6 mm |
Yükseklik | 0.417 in |
Delik Çapı A | 6.0 mm |
Delik Çapı A | 0.236 in |
Delik Boyutu | 6.0 mm |
Delik Boyutu | 0.236 in |
Uzunluk | 50.0 mm |
Uzunluk | 1.969 in |
Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı | 2.5 mm |
Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı | 0.098 in |
Toplam Uzunluk | 50.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.969 in |
Toplam Genişlik | 40.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.575 in |
Kalınlık | 0.5 mm |
Kalınlık | 0.02 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
En | 40.0 mm |
En | 1.575 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin