Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 5,0784 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Tam Malzeme | High Density Polyethylene |
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
Delik Çapı A | 6.0 mm |
Delik Çapı A | 0.236 in |
Delik Boyutu | 6.0 mm |
Delik Boyutu | 0.236 in |
Uzunluk | 32.0 mm |
Uzunluk | 1.26 in |
Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı | 6.0 mm |
Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı | 0.236 in |
Toplam Uzunluk | 32.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.26 in |
Toplam Genişlik | 16.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.63 in |
Kalınlık | 1.5 mm |
Kalınlık | 0.059 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
En | 16.0 mm |
En | 0.63 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin