Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 + | 10,0725 TL |
Renk | Grey |
---|---|
Tam Malzeme | Polypropylene |
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
Delik Boyutu | 6.0 mm |
Delik Boyutu | 0.236 in |
Uzunluk | 70.0 mm |
Uzunluk | 2.756 in |
Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı | 11.0 mm |
Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı | 0.433 in |
Toplam Uzunluk | 70.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.756 in |
Toplam Genişlik | 20.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.787 in |
Kalınlık | 1.4 mm |
Kalınlık | 0.055 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
En | 20.0 mm |
En | 0.787 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin