Menü Arama

Kelebek Topuz 40.0 mm (L) M5 PA

Black Nylon Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Insert for mounting onto M6 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Ürün kodu:

466362

9967 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 67,7481 TL
50 - 99 38,7132 TL
100 + 27,6522 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

677,48 TL

10 x 67,7481 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M5
Diş Uzunluğu 17.0 mm
Toplam Yükseklik 30.0 mm
Sap Yüksekliği 20.0 mm
Renk Black
Bitir Natural
Düğme Malzemesi PA
Düğme Tam Malzemesi Poliamid 6
Montaj Tipi Dişli Eklenti
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin