Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 + | 179,1495 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kelepçe Biçimi | T-Bolt Hose Clamp |
---|---|
Renk | Natural |
Malzeme | Stainless Steel |
İç Çap Aralığı | 40.0 - 43.0 mm |
İç Çap Aralığı | 1.575 - 1.693 in |
Azami İç Çap | 43.0 mm |
Azami İç Çap | 1.693 in |
Asgari İç Çap | 40.0 mm |
Asgari İç Çap | 1.575 in |
En | 20.0 mm |
En | 0.787 in |
Tam Malzeme | Stainless Steel |
Özel Nitelikler | Bolt: M6x50 |
Montaj Biçimi | Slip-On |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin