Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 1.595,4925 TL |
10 - 19 | 1.436,0325 TL |
20 - 49 | 1.356,3025 TL |
50 - 99 | 1.276,275 TL |
100 + | 1.116,815 TL |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
l2 | 51.8 |
l3 | 1.90 |
No. of ball circuits | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2800.0 |
Weight g | 185.0 |
Bitir | Nickel Plated |
Malzeme | Steel |
GTIP Numarası | 8482800090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin