Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 957,95 TL |
10 - 19 | 862,155 TL |
20 - 49 | 814,2575 TL |
50 - 99 | 766,36 TL |
100 + | 670,565 TL |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 31.3 |
l3 | 1.65 |
No. of ball circuits | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1670.0 |
Weight g | 61.0 |
Bitir | Nickel Plated |
Malzeme | Steel |
GTIP Numarası | 8482800090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin