Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 717,8675 TL |
10 - 19 | 646,17 TL |
20 - 49 | 610,1725 TL |
50 - 99 | 574,175 TL |
100 + | 502,4775 TL |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 29.0 |
l2 | 21.7 |
l3 | 1.35 |
No. of ball circuits | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 550.0 |
Weight g | 17.0 |
Bitir | Nickel Plated |
Malzeme | Steel |
GTIP Numarası | 8482800090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin