Menü Arama

Spiralguard FRAS 23.0 mm 22.9 mm 3.5 mm HDPE Grey

Ürün kodu:

SGX-32FRAS

17 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 13.406,6351 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

13.406,64 TL

1 x 13.406,6351 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Grey
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Birim Olarak Satılır Rulo
Uyumlu Hortum Çapı 23.0 mm
Rulo Uzunluğu 20.0 m
Et Kalınlığı 3.5 mm
Birlikte Kullanılacak: -12 Hidrolik Hortum
GTIP Numarası 3926909790
Standart ISO
Standart NSW

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin