Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 1.034,8007 TL |
Kalibre Uzunluğu | 3.0 mm |
---|---|
Kalibre Uzunluğu | 0.118 in |
Uyumlu İç Çap | 80.0 mm |
Uyumlu İç Çap | 3.15 in |
Toplam Genişlik | 70.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.756 in |
Toplam Yükseklik | 57.0 mm |
Toplam Yükseklik | 2.244 in |
Dış Genişlik | 165.0 mm |
Dış Genişlik | 6.496 in |
İç Genişlik | 127.0 mm |
İç Genişlik | 5 in |
Delik Boyutu | 19.0 mm |
Delik Boyutu | 0.748 in |
Stil | İstiflenmez |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin