Menü Arama

Ayaklar 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stainless Steel

Ürün kodu:

HVLME-25SS

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 3 2.563,8515 TL
4 + 1.831,3225 TL
Standart paket: 4

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

2.563,85 TL

1 x 2.563,8515 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 64.0 mm
Döner Mafsal 15°
Montaj Tipi Kovan
Diş Boyutu M16 x 2.0
Yük Kapasitesi 2720.0 kg
GTIP Numarası 7326909890
Taban Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin