Menü Arama

Ayaklar 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stainless Steel

Ürün kodu:

HVLM-30SS

16 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 3 2.858,0073 TL
4 + 2.381,6727 TL
Standart paket: 4

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

2.858,01 TL

1 x 2.858,0073 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 76.0 mm
Döner Mafsal 15°
Montaj Tipi Kovan
Diş Boyutu M20 x 2.5
Yük Kapasitesi 3260.0 kg
GTIP Numarası 7326909890
Taban Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin