Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar 52.0 mm M12 103.0 mm Black

Ürün kodu:

1504575

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 7.122,1579 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

7.122,16 TL

1 x 7.122,1579 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 52.0 mm
Döner Mafsal 3 °
Montaj Tipi Kovan
Diş Uzunluğu 103.0 mm
Diş Boyutu M12
Toplam Yükseklik 103.0 mm
Yük Kapasitesi 85.0 kg
GTIP Numarası 8487909090
Taban Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin