Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar 119.0 mm M16 112.0 mm Black

Ürün kodu:

1504557

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 9.203,4832 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

9.203,48 TL

1 x 9.203,4832 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 119.0 mm
Döner Mafsal 3 °
Montaj Tipi Kovan
Diş Uzunluğu 112.0 mm
Diş Boyutu M16
Toplam Yükseklik 112.0 mm
Yük Kapasitesi 155.0 kg
GTIP Numarası 8487909090
Taban Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin