Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 31,5426 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Yellow |
---|---|
Tam Malzeme | Poliamid 6 |
Bağlantı Biçimi | Dişli |
Sızdırmazlık | Evet |
Kafa Tipi | Sealing Head |
Uyumlu Diş Standardı | Metrik |
Tip | 3 |
Nominal Kafa Boyutu | 30.0 mm |
Nominal Kafa Boyutu | 1.181 in |
Toplam Çap | 60.0 mm |
Toplam Çap | 2.362 in |
Toplam Yükseklik | 23.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.906 in |
Dişli Uzunluğu | 13.5 mm |
Dişli Uzunluğu | 0.531 in |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | M52 x 2.0 |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin