Miktar | Birim fiyatı |
---|
Diş Boyutu | TR16 x 8 |
---|---|
No. of starts | 2.0 |
d1 tol 7H | 16.0 |
Lead | 8.0 |
Diş Yönü | Sağ El |
Temas Yüzeyi | 365.0 |
d2 tol. h10 | 36.0 |
Weight kg | 0.16 |
Malzeme | Steel |
GTIP Numarası | 8483608090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin