Menü Arama

Silindirik Somun TR14 x 3 21.0 Steel

Silindirik Çelik somun otomotiv ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini tespit etmek için kullanılır. Düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kelepçeleme fonksiyonları için kullanılır. Motorize hareketler için uygun değildir. Sağ el kullanımlıdır ve dahili dişliler sayesinde mükemmel güç sunar
Ürün kodu:

20147396

7 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu TR14 x 3
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 14.0
Lead 3.0
Diş Yönü Sağ El
Temas Yüzeyi 285.0
d2 tol. h10 30.0
Weight kg 0.09
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin