Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 183,0519 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Silver |
---|---|
Düğme Biçimi | Tırtıllı |
Tip | Screw |
Diş Boyutu | M5 |
Kafa Yüksekliği | 4.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.157 in |
Düğme Çapı | 20.0 mm |
Düğme Çapı | 0.787 in |
Toplam Yükseklik | 27.5 mm |
Toplam Yükseklik | 1.083 in |
Diş Uzunluğu | 16.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.63 in |
Tam Malzeme | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 7318153590 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin