Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 1.053,366 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Kulp Biçimi | Angled Arm |
Taban Çapı | 22.7 mm |
Taban Çapı | 0.894 in |
Gövde Yüksekliği | 51.0 mm |
Gövde Yüksekliği | 2.008 in |
Kulp Uzunluğu | 108.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 4.252 in |
Diş Uzunluğu | 63.0 mm |
Diş Uzunluğu | 2.48 in |
Tam Malzeme | Die Cast Zinc |
Diş Boyutu | M12 |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Toplam Yükseklik | 79.0 mm |
Toplam Yükseklik | 3.11 in |
Montaj Tipi | Plastik Dişli Saplama |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin