Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 85,1648 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Kulp Biçimi | Angled Arm |
Taban Çapı | 15.0 mm |
Taban Çapı | 0.591 in |
Gövde Yüksekliği | 37.0 mm |
Gövde Yüksekliği | 1.457 in |
Kulp Uzunluğu | 65.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 2.559 in |
Diş Uzunluğu | 16.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.63 in |
Tam Malzeme | Glass Filled Nylon 6/6 |
Diş Boyutu | M8 |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Toplam Yükseklik | 45.0 mm |
Toplam Yükseklik | 1.772 in |
Montaj Tipi | Plastik Dişli Saplama |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin