Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 4,6261 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 4.0 - 6.8 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.157 - 0.268 in |
Şaft Çapı | 15.0 mm |
Şaft Çapı | 0.591 in |
Taban Yüksekliği | 5.1 mm |
Taban Yüksekliği | 0.201 in |
Taban Çapı | 15.7 mm |
Taban Çapı | 0.618 in |
Aksesuar Tipi | Halkalı Ayak |
Renk | Black |
Taban Biçimi | Round |
Taban Malzemesi | TPE |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin