Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 5,7512 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 4.7 - 5.0 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.185 - 0.197 in |
Şaft Çapı | 5.0 mm |
Şaft Çapı | 0.197 in |
Taban Yüksekliği | 2.0 mm |
Taban Yüksekliği | 0.079 in |
Taban Çapı | 10.0 mm |
Taban Çapı | 0.394 in |
Aksesuar Tipi | Ayrık Tampon |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 HB |
Renk | Black |
Taban Biçimi | Round |
Taban Malzemesi | Rubber |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin