Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
2 + | 758,2751 TL |
Sınıflandırma | Indicative Seal |
---|---|
Conta Tipi | Meter Seal |
Tip | CrimpLock |
Sökülebilirlik | Kesici alet gerektirir |
Renk | Steel |
Gövde Malzemesi | Polycarbonate |
Kablo Çapı | 2.6 m |
Kablo Çapı | 8.53 ft |
Gövde Uzunluğu | 21.0 mm |
Gövde Uzunluğu | 0.827 in |
Gövde Genişliği | 14.0 mm |
Gövde Genişliği | 0.551 in |
Gövde Kalınlığı | 5.0 mm |
Gövde Kalınlığı | 0.197 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin