Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 1999 | 8,7068 TL |
2000 + | 3,5538 TL |
Sınıflandırma | Indicative Seal |
---|---|
Conta Tipi | Meter Seal |
Tip | Özel Amaçlı Mühür |
Sökülebilirlik | Kesici alet gerektirir |
Renk | Green |
Gövde Malzemesi | Polycarbonate |
Eklenti Malzemesi | ABS |
Kablo Çapı | 2.0 mm |
Kablo Çapı | 0.079 in |
Kayış Uzunluğu | 150.0 mm |
Kayış Uzunluğu | 5.906 in |
Gövde Uzunluğu | 24.0 mm |
Gövde Uzunluğu | 0.945 in |
Gövde Genişliği | 18.0 mm |
Gövde Genişliği | 0.709 in |
Gövde Kalınlığı | 6.0 mm |
Gövde Kalınlığı | 0.236 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin