Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar Octagonal 36.0 mm M10 18.0 mm Rubber

Kauçukk Sabit Tabanlı Saplama Montajlı Tesviye Ayağı, 36,0 mm | 1,417 inç sert tabanla, makine veya konveyörleri monte etmekte kullanılır.
Ürün kodu:

499491

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 111,1349 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

5.556,75 TL

50 x 111,1349 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Taban Çapı 36.0 mm
Saplama Uzunluğu 18.0 mm
Diş Uzunluğu 38.0 mm
Taban Malzemesi Rubber
Taban Tipi Altıgen
Renk Black
Tam Malzeme Rubber;Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin