Menü Arama

Octagonal Octagonal Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar M6 18.0 mm

Kauçukk Sabit Tabanlı Saplama Montajlı Tesviye Ayağı, 36,0 mm | 1,417 inç sert tabanla, makine veya konveyörleri monte etmekte kullanılır.
Ürün kodu:

499439

81 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 95,1533 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

4.757,67 TL

50 x 95,1533 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M6
Taban Çapı 36.0 mm
Saplama Uzunluğu 18.0 mm
Diş Uzunluğu 18.0 mm
Taban Malzemesi Rubber
Taban Tipi Altıgen
Renk Black
Tam Malzeme Rubber;Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin