Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 388,9196 TL |
Diş Boyutu | M16 |
---|---|
Taban Çapı | 60.0 mm |
Taban Çapı | 2.362 in |
Taban Tipi | Plastik Döner Taban |
Diş Uzunluğu | 70.0 mm |
Diş Uzunluğu | 2.756 in |
Uyumlu Diş Standardı | Metrik |
Montaj Tipi | Plastik Dişli Saplama |
Tam Malzeme | %30 Cam Elyaf Poliamid 6 |
Diş Malzemesi | Metal |
Renk | Black |
Saplama Malzemesi | Steel |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin