Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 45,6316 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Biçim | Serrated |
Tip | Esnek |
Kanal Yüksekliği | 4.6 mm |
Kanal Yüksekliği | 0.180 in |
İç Genişlik | 8.1 mm |
İç Genişlik | 0.319 in |
Uzunluk | 320.5 mm |
Uzunluk | 12.618 in |
Toplam Uzunluk | 320.5 mm |
Toplam Uzunluk | 12.618 in |
Toplam Genişlik | 11.3 mm |
Toplam Genişlik | 0.445 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Askeri Nitelik | MS21266-6N |
GTIP Numarası | 7307291090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin