Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 2.405,4236 TL |
5 - 9 | 2.285,2458 TL |
10 - 19 | 2.164,8214 TL |
20 - 49 | 2.044,7492 TL |
50 + | 1.803,9005 TL |
Kızak Tipi | Support Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | 17.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 73.0 |
w2 | 55.0 |
h1 ±0.01 | 50.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 10.5 |
α | 50.0 |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin