Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 1.946,966 TL |
5 - 9 | 1.849,6758 TL |
10 - 19 | 1.752,1391 TL |
20 - 49 | 1.654,9546 TL |
50 + | 1.460,2333 TL |
Kızak Tipi | Support Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | 17.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 69.0 |
w2 | 51.0 |
h1 ±0.01 | 42.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 10.5 |
α | 50.0 |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin