Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 1.603,1228 TL |
5 - 9 | 1.522,9103 TL |
10 - 19 | 1.442,9795 TL |
20 - 49 | 1.362,6966 TL |
50 + | 1.202,4829 TL |
Kızak Tipi | Destek Kızağı |
---|---|
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | 14.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 57.0 |
w2 | 42.0 |
h1 ±0.01 | 36.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 8.0.5 |
α | 50.0 |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin