Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 1.488,7549 TL |
5 - 9 | 1.414,458 TL |
10 - 19 | 1.339,8089 TL |
20 - 49 | 1.265,512 TL |
50 + | 1.116,5661 TL |
Kızak Tipi | Support Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 20.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | 11.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 150.0 |
w1 | 52.0 |
w2 | 37.0 |
h1 ±0.01 | 32.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 6.5 |
α | 50.0 |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin