Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 1.174,2431 TL |
5 - 9 | 1.115,5098 TL |
10 - 19 | 1.056,7061 TL |
20 - 49 | 998,2545 TL |
50 + | 880,6471 TL |
Kızak Tipi | Support Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 16.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | 9.5 |
l1 | 600.0 |
l2 | 150.0 |
w1 | 45.0 |
w2 | 33.0 |
h1 ±0.01 | 26.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 6.0 |
α | 50.0 |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin