Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 1.031,2832 TL |
5 - 9 | 979,5922 TL |
10 - 19 | 928,183 TL |
20 - 49 | 876,4217 TL |
50 + | 773,6032 TL |
Kızak Tipi | Destek Kızağı |
---|---|
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | 8.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 120.0 |
w1 | 40.0 |
w2 | 29.0 |
h1 ±0.01 | 22.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 5.0 |
α | 50.0 |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin