Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 3.436,7068 TL |
5 - 9 | 3.264,8381 TL |
10 - 19 | 3.093,0045 TL |
20 - 49 | 2.921,1709 TL |
50 + | 2.577,5037 TL |
Kızak Tipi | Destek Kızağı |
---|---|
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | 19.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 84.0 |
w2 | 63.0 |
h1 ±0.01 | 60.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 12.5 |
α | 46.0 |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin