Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 2.428,8395 TL |
5 - 9 | 2.307,4292 TL |
10 - 19 | 2.185,9485 TL |
20 - 49 | 2.064,4678 TL |
50 + | 1.821,5064 TL |
Kızak Tipi | Destek Kızağı |
---|---|
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | 17.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 73.0 |
w2 | 55.0 |
h1 ±0.01 | 50.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 10.5 |
α | 50.0 |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin