Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 66.719,6355 TL |
5 - 9 | 63.383,7048 TL |
10 + | 60.047,7388 TL |
Kızak Tipi | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M10x35 |
l1 | 5000.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 69.0 |
w2 | 51.0 |
h1 ±0.01 | 42.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 17.0 |
α | 50.0 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin