Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 26.578,4652 TL |
5 - 9 | 25.249,6775 TL |
10 - 19 | 23.920,7842 TL |
20 - 49 | 22.591,5387 TL |
50 + | 19.933,7521 TL |
Kızak Tipi | Şaft ve Kızak |
---|---|
d1 tol. h6 | 16.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M5x20 |
l1 | 3150.0 |
l2 | 150.0 |
w1 | 45.0 |
w2 | 33.0 |
h1 ±0.01 | 26.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 9.0 |
α | 50.0 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin